Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Retrofit Terminal - RT-500
METALAIRE

Round Retrofit Terminal - RT-500

Google-Übersetzung,

Die nachrüstbaren Luftdurchlässe der Serie RT-500 von Metalaire wurden entwickelt, um den Fluss klimatisierter Luft in Ein- oder Zweikanal-Luftverteilungssystemen zu regulieren. Sie können auch verwendet werden, um positive oder negative Drücke in Labor-Durchflusshaubenanwendungen bereitzustellen. Die Serie RT-500 ist bereit für den Einbau in bestehende Kanäle vor einem alten Luftterminal. Die Anschlusseinheit ist mit der bewährten Luftanschlussklappe der Serie TH-500 mit geringer Leckage ausgestattet.

  • Kapazitäten von 80-4.200 CFM in 6 Größen
  • Lässt sich mit minimalen Änderungen am Kanalsystem problemlos in vorhandene Kanäle installieren
  • Pneumatische, elektrische, analoge oder direkte digitale Steuerungen verfügbar
  • Empfohlen für den Einsatz in Kanalsystemen mit einem statischen Druck von bis zu 3 Zoll WS
Spezifikation
    • Control components are shipped piped and wired
    • Recommended for use in duct systems with static pressure up to 3" water gauge
    • RT-500 is available in six sizes from 6" to 16" to handle 80 CFM – 4,200 CFM.
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed, low leakage construction.
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure).
    • Optional factory calibrated job-specific controls.
    • Multi-quadrant, averaging flow sensor for highly accurate (+/-5%) flow readings with varying inlet duct configurations after certified balancer has balanced terminal.
    • Easily accessible, steel balancing taps.
    • External control cabinet with offset mounting plate as standard.
    • RT-500 has beaded inlet and discharge for added rigidity and aids in secure flex duct connections

    Options available:

    • Custom options


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRound-Retrofit-Terminal-RT-500
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeDual Duct Air Terminal Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstant volume boxes
  • Klassifizierung23 36 13
  • Format2014TitelConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNummer23-33 41 17 11
  • OmniClassTitelConstant Volume Air Terminal Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit