Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Short Mixing Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DS600 ECO
METALAIRE

Short Mixing Ultra Low Leakage Dual Duct Air Terminal Unit - DS600 ECO

Google-Übersetzung,

Die Metalaire DS-600 Short Mixing Dual Duct Terminals wurden entwickelt, um den Fluss von klimatisierter Luft und/oder Außenluft in Luftverteilungssystemen zu regulieren. Sowohl erwärmte und gekühlte klimatisierte Luft als auch erwärmte oder gekühlte klimatisierte Luft und Außenluft werden dem Luftauslass zugeführt und in einem integrierten Plenum gemischt, um die gewünschte Austrittstemperatur zu erreichen. Das Modell DS-600 wurde entwickelt, um ein hervorragendes Mischen bei einem Mischungsverhältnis von 1:20 zu ermöglichen.

  • Kapazitäten von 40-4.100 CFM in mehreren Einheitengrößen
  • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
  • Pneumatische, elektrische, analoge oder direkte digitale Steuerungen verfügbar
  • Optional sind ungleiche Einlassgrößen erhältlich
Spezifikation
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • External control cabinets for hot and cold deck with offset mounting plate
    • Optional factory calibrated controls per each job requirement
    • Externally accessible steel balancing taps
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure for both hot and cold decks with stand-off to prevent penetration of casing
    • Industry leading 1:20 mixing ratio in short format mixing boxes
    • All DS-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 2 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Custom options


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShort-Mixing-Ultra-Low-Leakage-Dual-Duct-Air-Terminal-Unit-DS600-ECO
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeDual Duct Air Terminal Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstant volume boxes
  • Klassifizierung23 36 13
  • Format2014TitelConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNummer23-33 41 17 11
  • OmniClassTitelConstant Volume Air Terminal Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit