Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Duct Air Terminal - Integral Attenuator - TH-500
METALAIRE

Single Duct Air Terminal - Integral Attenuator - TH-500

Google-Übersetzung,

Das Metalaire-Modell TH-500 ist das einfachste und am weitesten verbreitete VAV-Regelgerät. Seine Grundkomponenten sind ein isolierter Blechkasten, eine runde Einlassklappe, ein Durchflussmessgerät und ein rechteckiger Auslass. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Luftstrom zu einem belegten Raum zu regulieren. Bei Bedarf kann der Metalaire TH-500 mit einer Heizspirale am Auslass des Geräts ausgestattet werden, um für eine Nacherwärmung zu sorgen.

  • Kapazitäten von 80-7.270 CFM in 10 Größen
  • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
  • Pneumatische, elektrische, analoge oder direkte digitale Steuerungen verfügbar
  • Warmwasser- oder Elektroheizung für Nacherwärmungsanwendungen verfügbar
Spezifikation
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • Rectangular discharge with slip and drive duct connection
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All TH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSingle-Duct-Air-Terminal-Unit-Integral-Attenuator-TH-500
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeSingle Duct Air Terminals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstant volume boxes
  • Klassifizierung23 36 13
  • Format2014TitelConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNummer23-33 41 17 11
  • OmniClassTitelConstant Volume Air Terminal Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit