Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
METALAIRE

Square Cone Face Diffuser - Model 5700

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

2-Kegel-Diffusor mit quadratischem Gesicht und rundem Hals. Erhältlich in Stahl (5700), aluminisiertem Stahl (5700 AS) und Aluminium (5700 AL), Ausführung.

  • Der 5700 bietet ein enges horizontales 360°-Entladungsmuster für überlegene Induktion und Insassenkomfort
  • Der 5700 kann vor Ort mit dem optionalen Snap-58 in einen 3-Kegel-Diffusor (5800) umgewandelt werden
  • Erhältlich in metrischen 600 mm x 600 mm zum Einlegen
  • Das Modell 5700A ist von horizontalem auf vertikalen Auslass einstellbar
  • Lay-in T-Bar Border 6 kann in Oberflächenmontageanwendungen verwendet werden, indem der optionale T-Bar-Gipsrahmen (TBPF) hinzugefügt wird
  • Die Serie 5700 ist eine ausgezeichnete Wahl für VAV-Anwendungen
Spezifikation
  • Diffuser

Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-face-diffuser-5700
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeCeiling Diffusers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-18
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit