Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
    METALAIRE

    Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700

    Google-Übersetzung,

    Die lüfterbetriebene ATU der Serie Metalaire Modell FCQ-700 wurde entwickelt, um die branchenweit besten Geräuschpegel zu bieten. Alle sechs Modelle der FCQ-Produktlinie enthalten ausschließlich abgestimmte Eingangs- und Ausgangsdämpfungsglieder. Der FCQ enthält einen internen Strömungsverteilungsschirm, der speziell für die akustische Umwandlung niedriger Frequenzen entwickelt wurde. Die FCQ-Dämpfungsglieder erhöhen die Gesamtlänge, nicht die Breite, wodurch die Installation und der Zugang erleichtert werden.

    • Kapazitäten von 200-4.400 CFM in 6 Gehäusegrößen
    • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
    • Eine der leisesten VAV-Boxen der Branche
    • Warmwasser- oder Elektroheizung für Nacherwärmungsanwendungen verfügbar
    Spezifikation
      • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
      • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
      • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
      • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
      • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
      • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
      • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
      • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
      • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
      • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

      Liners

      • 1” 1.5lbs fiberglass
      • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
      • 1” Thermopure closed cell foam

      Access Doors

      • Damper
      • Motor/Blower
      • Inlet sensor
      • Hot water coil
      • Electric heat

      Other options available:

      • 5 different control enclosures
      • 4 different handing configurations
      • 3 different outlet connections 
      • Hanger brackets
      • 4 different transformers
      • ECM Motors
      • Multiple how water coil options
      • Multiple electric heat options
      • Custom options


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUltra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Electric-Reheat-FCQ-700
    • ProduktfamilieAir Terminal Units
    • ProduktgruppeFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit