Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700
METALAIRE

Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700

Google-Übersetzung,

Die lüfterbetriebene ATU der Serie Metalaire Modell FCQ-700 wurde entwickelt, um die branchenweit besten Geräuschpegel zu bieten. Alle sechs Modelle der FCQ-Produktlinie enthalten ausschließlich abgestimmte Eingangs- und Ausgangsdämpfungsglieder. Der FCQ enthält einen internen Strömungsverteilungsschirm, der speziell für die akustische Umwandlung niedriger Frequenzen entwickelt wurde. Die FCQ-Dämpfungsglieder erhöhen die Gesamtlänge, nicht die Breite, wodurch die Installation und der Zugang erleichtert werden.

  • Kapazitäten von 200-4.400 CFM in 6 Gehäusegrößen
  • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
  • Eine der leisesten VAV-Boxen der Branche
  • Warmwasser- oder Elektroheizung für Nacherwärmungsanwendungen verfügbar
Spezifikation
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
    • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUltra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-FCQ-700
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit