Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

Google-Übersetzung,
Scheinwerfer mit hoher Leistung
Spezifikation
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPISA
  • ProduktfamilieSPOTLIGHTS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)108
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit