Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II ECO Fencing
Omega II ECO Fencing
Omega II ECO Fencing
Omega II ECO Fencing

    Omega II ECO Fencing

    Google-Übersetzung,

    Die wirtschaftliche Lösung für Ihre ökologischen Bedürfnisse!

    Das ECO vereint Robustheit, Einfachheit und Flexibilität. Das Omega ECO besteht aus zwei architektonisch verschweißten Drahtelementen mit zueinander gerichteten V-Bögen, die ein Spalier bilden, das Pflanzen und Laub trägt. Das System kann freistehend oder an einem Gebäude befestigt werden.

    • Umweltfreundliche Zaunoption
    • Einzigartiges Design mit empfohlener Pflanzenliste
    • Erhöhte Privatsphäre und Sicherheit
    Spezifikation
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 49", 61", 70", 97" (1245 mm, 1549 mm, 1778 mm, 2464 mm). Stackable.

      Standard length 92 3/4" (2355 mm)

      Finish

      Pre-galvanized + polyester powder coated

      Mesh

      Spacing c/c 1 31/32" x 6" (50 x 152.4 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 6 GA (4.88 mm)

      Vertical wire 6 GA (4.88 mm)

      Square post

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm)

      Brackets Eco collars (±1 1/2" (38 mm) slot allowance)

      Caps Standard square cap

      Available gates

      Width 42 or 48 inches (107 or 122 cm)

      Height 48, 60, 72 or 96 inches (122, 152, 183 or 244 cm)

      8 standard gates sizes are available for the Omega Eco fence. Custom sizes available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-eco-fencing
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeWelded Wire Fences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit