Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II Evolution Fencing
Omega II Evolution Fencing
Omega II Evolution Fencing
Omega II Evolution Fencing

    Omega II Evolution Fencing

    Google-Übersetzung,

    Die Revolution ist die Evolution.

    Wir haben die perfekte Lösung, wenn Ihr Maschendrahtzaun ausgetauscht werden muss. Mit unseren Evolution-Elementen haben Sie die Möglichkeit, Ihre bestehenden Pfosten beizubehalten und unser modernes Zaunsystem hinzuzufügen. Evolution eignet sich hervorragend für die Modernisierung bestehender Maschendrahtzaunprojekte.

    • Doppeldrähte widerstehen Vandalismus
    • Durchsichtige Paneele
    • Schwierig zu schneiden und zu klettern
    • Vorhandenes Projekt aktualisieren
    • Feuerverzinkt
    Spezifikation
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 48 7/16", 72 1/16", 95 11/16" (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm). Stackable
      Standard length 98 5/8" (2505 mm)
      Finish Hot-dipped galvanized

      Mesh

      Spacing c/c 1 31/32" x 7 7/8" (50 x 200 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 2 x 4 GA (5.72 mm)
      Vertical wire 1 x 6 GA (4.88 mm)

      Post

      Square post Round post
      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm) Dimensions Supplied by others
      Brackets Universal brackets (±1 1/2" (38 mm) slot allowance) and tamper proof nut Brackets Eye-U-clamp for 2 3/8 (60.3 mm) and 3 1/2 (88.9 mm) OD posts
      Caps Square. Hot-dipped galvanized finish Caps Supplied by others

      End-to-end connector

      Used to link two panels directly with each other, between the posts

      Available gates

      Height 48, 72 or 96 inches (122, 183 or 244 cm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-evolution-fencing
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeWelded Wire Fences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit