Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II Gabion Fences
Omega II Gabion Fences
Omega II Gabion Fences
Omega II Gabion Fences

    Omega II Gabion Fences

    Google-Übersetzung,

    Zaun & Bänke

    Die Gabionenlösungen von Omega II sind die perfekten ästhetischen Zaunkonstruktionen für Gärten, Zoos, Außensitzplätze und andere Projekte, wie z. B. Landschaftsbau, Stadtplanung, Grünflächen und individuelle Gestaltung! Viele Projekte nutzen die Möglichkeit, Farbe, Beleuchtung, Glas, Felsdesigns oder zusätzliche Sitzgelegenheiten hinzuzufügen, um die perfekte Umgebung zu schaffen.

    • Mehr Privatsphäre
    • Individuelle Optik
    • Langlebige Bänke
    • Kurven einer benutzerdefinierten Option
    Spezifikation
    • PANEL PROPERTIES

      Gabion fencesDouble wireSquare mesh
      Width100" (2540 mm)98" (2489 mm)
      Depth8" (203 mm)8" (203 mm)
      Height48" (1219 mm), 72" (1829 mm)48" (1219 mm), 72" (1829 mm)
      Mesh typeEvolution or Elite fence panels2" (50.8 mm) mesh panels
      Mesh spacing (c/c)1 31/32 x 7 7/8" (50 x 200 mm)2" (50.8 mm)
      FinishHot-dipped galvanized or pre-galvanized & powder coatedPre-galvanized & powder coated

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-gabion-fences
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeGabions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit