Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II Omega 80 Louvered Fences
Omega II Omega 80 Louvered Fences
Omega II Omega 80 Louvered Fences
Omega II Omega 80 Louvered Fences

    Omega II Omega 80 Louvered Fences

    Google-Übersetzung,

    80 % Privatsphäre

    Das Lamellenzaunsystem ist die perfekte Lösung, um einen bestimmten Bereich privat zu gestalten. OMEGA 80 besteht aus gebogenen horizontalen Lamellen und runden vertikalen Drähten und schirmt den Bereich hinter dem Zaun zu 80 % optisch ab, lässt aber 45 % Luft- und Lichtdurchlässigkeit durch. Dieses System eignet sich ideal zum Verbergen von Lagerräumen, Elektroinstallationen und anderen Bereichen, die Sie schützen möchten.

    • Effektive Sichtblockierung von 80 %
    • Elegante Möglichkeit, erforderliche Bereiche abzuschirmen
    • Starre Lamellenplatten aus Stahl
    • Hervorragende Luftzirkulation und leichte natürliche Beleuchtung
    • Feuerverzinkt als Standard oder kundenspezifische Pulverbeschichtung als Option
    Spezifikation
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Design Sunscreen shades (80% view blocking)
      Standard Height 77 1/4" (1963 mm). Stackable
      Standard length 64 5/8" (1642 mm)
      Finish Hot-dipped galvanized or Hot-dipped galvanized and powder coated

      Louver

      Dimensions Flat 2" x 2/16" (50 x 1.59 mm)
      Spacing 1 3/4” (46 mm)

      Vertical wires

      Gauge Round, 8 GA (Ø 4 mm)
      Spacing C/C 5 3/16" (132 mm)

      Posts

      Post options Flat / Flanged - Square / Flanged
      Caps Standard Cap or Flush (Flat post = no cap, Square post = Compatible)
      Bolting Carriage Bolt 5/16” (8 mm) - Standard nuts

      Gap bottom panel/ground

      2" (50.8 mm)

      Gates

      Multiple sizes available for the Omega 80 fence.

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-omega-80-grating-louvered-fences
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeLouvered Fences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit