Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II Omega CLASSIC Fencing
Omega II Omega CLASSIC Fencing
Omega II Omega CLASSIC Fencing
Omega II Omega CLASSIC Fencing

    Omega II Omega CLASSIC Fencing

    Google-Übersetzung,

    Dekorative Aufwertung.

    Ein attraktives Dekorelement mit klaren Linien, das den Blick auf sich zieht und einen klassischen Look erzeugt. Massive Stahlstäbe sorgen für Stabilität, Haltbarkeit und Langlebigkeit. Das CLASSIC-Element ist die perfekte Lösung für Ihren dekorativen Zaun.

    • Klassischer und moderner Look
    • Massive Stahlstangen
    • Feuerverzinkt und pulverbeschichtet
    Spezifikation
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 46", 70", 94" (1168 mm, 1778 mm, 2388 mm)
      Standard length 91 23/32" (2330 mm)
      Finish Hot-dipped galvanized + powder coated

      Mesh

      HORIZONTAL FLAT 1" x 1/4" (25.4 x 6.35 mm)
      VERTICAL ROD 1/2" (12 mm)
      SPACING C/C 4 11/16" (110 mm)
      OPENINGS 3 7/28" (98 mm) between vertical rods

      Square post

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm)
      Brackets L-shaped bracket
      Caps Standard square cap

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-omega-classic-fencing
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeOrnamental Fences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit