Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters

    Omega II Omega Terra Planters

    Google-Übersetzung,

    In Partnerschaft mit Old Town Fiberglass.

    Ob drinnen oder draußen – diese stilvollen Omega Terra Pflanzgefäße präsentieren Ihre Lieblingspflanzen und schaffen einen angenehmen Raum mit so viel oder so wenig Privatsphäre, wie Sie wünschen! Wählen Sie zwischen dem exklusiven Omega UNIK-Design für einen Hauch von Flair oder lassen Sie die Ranken am Omega ECO-Zaun emporranken. Beide Varianten bieten natürlichen Schatten und Privatsphäre zu einem attraktiven Preis.

    • Verwandeln Sie Ihren Raum mit mehr Privatsphäre und Schatten
    • Schaffen Sie eine stilvolle und natürlich lebendige Umgebung
    • Perfekt für Innen- und Außeninstallationen
    • Kann mit feststellbaren Rollen verwendet werden, um eine temporäre Anwendung zu schaffen
    • Verbessern Sie die Gesamtstimmung eines Raumes mit Pflanzen
    Spezifikation
    • PANEL OPTIONS

      Assembly

      Centered Off-centered

      Panel

      Height 49"
      Length 41 1/2"
      Finish Powder coated Metallic Silver, optional colors available

      Square post

      Dimensions 2" x 2"
      Caps Standard square cap

      Gauge

      Horizontal wire 6 GA (4.88 mm)
      Vertical wire 6 GA (4.88 mm)

      Mesh

      Spacing 1 31/32" x 6" (50 x 152.4 mm) - c/c nominal
      1.77" x 5.80" - average inside wires

      Planter

      Height 30"
      Length 47 1/2"
      Finish Fiberglass - 21 standard colors

      Other options

      Casters Lockable casters

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-omega-eco-terra-planters
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppePlanter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit