Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Schiebefenster dreiflügelig dreiläufig. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Schiebefenster dreiflügelig dreiläufig. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Schiebefenster dreiflügelig dreiläufig. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Schiebefenster dreiflügelig dreiläufig. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen

    NC-S 120 STH SLIM, ein technologisches System, das sich in Richtung eines zeitgemäßen Stils orientiert, maximale Wärme- und Schalldämmung und maximale Platznutzung durch das ultraflache Design.
    Spezifikation
    • Leistungen: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 8A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 3 Schalldämmung EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 41 dB Technische Eigenschaften Abmessungen des Querschnitts Tiefe Blendrahmen 120 mm - 140 mm Tiefe Flügelprofil 45 mm - 55 mm Art der Luft-Wasser-Wind-Dichtung: Bürstendichtungen Glasstärke: von 26 mm bis 42 mm Maximales Flügelgewicht: 400 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC-S_120_STH_SLIM_45_S3_T3
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-08
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit