Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC 65 HES SLIM - Aluminium-Fenster zweiflügelig  einwärts öffnend
Metra NC 65 HES SLIM - Aluminium-Fenster zweiflügelig  einwärts öffnend
Metra NC 65 HES SLIM - Aluminium-Fenster zweiflügelig  einwärts öffnend

    Metra NC 65 HES SLIM - Aluminium-Fenster zweiflügelig einwärts öffnend

    NC 65 HES Slim, die neue Linie für Fenster und Türen für ein minimales Design. Ein System für Fenster und Türen für maximaler Helligkeit und ausgezeichnete Wärme- und Schalldichtung Ein innovatives System mit einzigartigem und exklusivem Design zur Aufwertung von zeitgemäßen Wohnbereichen. Starke Emotionen, um den Wohnbereich auf optimale Art zu leben.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Leistungsmerkmale: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 4 Schallschutz EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 49 dB Technische Eigenschaften Basisabmessungen Blendrahmen Tiefe 65 mm Flügelprofil Tiefe 75 mm Art der Luft- und Wasserdichtung: Mitteldichtung Glasstärken: von 17 bis 46 mm Verfügbare Linien: Piana
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC_65_STH_HES_SLIM_W02
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit