Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC-S 170 HES - 1 Schiebeflügel 1 Standflügel. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen
Metra NC-S 170 HES - 1 Schiebeflügel 1 Standflügel. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen
Metra NC-S 170 HES - 1 Schiebeflügel 1 Standflügel. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen

    Metra NC-S 170 HES - 1 Schiebeflügel 1 Standflügel. Schiebesysteme aus Aluminium für Fenster und Türen

    Das Aluminium-Schiebesystem NC-S 170 HES zeichnet sich durch die ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung für höchsten Komfort und eine beträchtliche Energieeinsparung aus, bester Einbruchschutz. Durch die Möglichkeit, stolperfreie Gleitschienen mit barrierefreien Schwellen zu verbinden und unangenehme Hindernisse zu vermeiden, wird eine direkte nahtlose Verbindung zwischen Wohnraum und Außenbereich hergestellt
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Leistungen: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 3 Schalldämmung EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 42 dB Technische Eigenschaften Abmessungen des Querschnitts Tiefe Blendrahmen 170 mm Tiefe Flügelprofil 70 mm Art der Luft-Wasser-Wind-Dichtung: Dichtungen aus EPDM Glasstärke: von 13 mm bis 56 mm Maximales Flügelgewicht: 400 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC-S_170_STH_HES_S1_T2_FIX1_R
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-06
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit