Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    NC 65 HES ”High Energy Saving”, das neue System für Fenster und Fenstertüren aus Aluminium von METRA aus innovativen und umweltfreundlichen Materialien. Eine Lösung, die dank ausgezeichneter Wärme- und Schalldämmung und hoher Einbruchssicherheit jeglichen technischen und optischen Ansprüchen gerecht wird. termico ed acustico unite ad un elevato livello antieffrazione.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Standard-Konfiguration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus-Konfiguration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Leistungen: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 5 Schalldämmung EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 48 dB Technische Eigenschaften Abmessungen des Querschnitts Tiefe Blendrahmen 65 mm Tiefe Flügelprofil 75 mm Art der Luft-Wasser-Wind-Dichtung: Mitteldichtung (Fenster und Fenstertüren) Glasstärke: von 8 mm bis 60 mm Maximales Flügelgewicht: 300 kg Verfügbare Linien: Basislinie BL, Formlinie SL, Rundlinie RL, Eisenlinie IL und Blockfenster.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC_65_STH_HES_DS_DI02
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit