Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC 90 HES WS - Fenstertür einflügelig  Aluminium einwärts öffnend
Metra NC 90 HES WS - Fenstertür einflügelig  Aluminium einwärts öffnend
Metra NC 90 HES WS - Fenstertür einflügelig  Aluminium einwärts öffnend

    Metra NC 90 HES WS - Fenstertür einflügelig Aluminium einwärts öffnend

    NC 90 HES ist das erste vollständig aus Aluminium hergestellte Fenster, das mit dem Gütesiegel „KlimaHaus QualitätsFenster” in der Klasse Gold ausgezeichnet wurde. Die ideale Lösung mit ausgezeichnetem Leistungsniveau, auch was die Einbruchsicherheit betrifft.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Leistungen: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 5 Schalldämmung EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 43 dB Technische Eigenschaften Abmessungen des Querschnitts Tiefe Blendrahmen 90 mm Tiefe Flügelprofil 100 mm Art der Luft-Wasser-Wind-Dichtung: Mitteldichtung (Fenster und Fenstertüren) Glasstärke: von 22 bis 83 mm Maximales Flügelgewicht: 300 kg Verfügbare Linien: Basislinie (BL), Formlinie(SL)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC_90_STH_HES_WS_WD01
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-06
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit