Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerto LVL L-panel

Kerto LVL L-panel

Google-Übersetzung,

Panels für leichte Anwendungen

Kerto LVL-L-Platten sind ein ideales Material für leichte und nicht tragende Anwendungen. Das L-Panel ist sowohl für den horizontalen als auch für den vertikalen Einsatz konzipiert. Große L-Panel-Größen sorgen für Materialeffizienz und minimieren die Installationszeit.

Kerto LVL-L-Platten mit einer Dicke von 27–75 mm erfüllen die Anforderungen der Festigkeitsklasse LVL 25 C und Dicken von 21–24 mm erfüllen die Anforderungen der Festigkeitsklasse LVL 22 C.

Anwendungen:

  • Komponenten für leichte oder nicht tragende Anwendungen
  • Innendecken und Böden
Spezifikation
  • Properties:

    • Good strength-to-weight ratio, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Large light-weight panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
    • Up to 10% better thermal conductivity (λ-value) than Kerto LVL Q-panel
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKerto-LVL-L-panel
  • ProduktfamilieMetsä Wood
  • ProduktgruppeMetsä Wood
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-15 13 19 15
  • OmniClassTitelWood Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit