Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

Google-Übersetzung,
Aufhängeplatte der Serie MIFAB® MC-35 und WC-Träger mit sichtbaren Armen mit zwei universellen, verstellbaren, oberen Stützplatten und drei weiß lackierten, verstellbaren, freiliegenden Stützarmen aus Gusseisen, die an umkehrbaren und verstellbaren Armstützhalterungen aus lackiertem Gusseisen montiert sind. Komplett mit drei lackierten 2" x 1" x 1/8" dicken Baustahlpfosten mit 3" x 4 ½" geschweißten Stahlfüßen und Montagematerial.
Spezifikation
  • SKUs: MC-35
Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit