Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

Google-Übersetzung,
MIFAB® MC-40 Serie bodenmontierter Waschtischträger mit freiliegenden Armlehnen mit weiß lackierten, verstellbaren freiliegenden Tragarmen aus Gusseisen. Komplett mit umkehrbaren und verstellbaren Armhalterungen aus lackiertem Gusseisen, Ausrichtungsstange, zwei lackierten 2" x 1" x 1/8" dicken Baustahlpfosten mit 3" x 4 ½" geschweißten Stahlfüßen und Montagematerial.
Spezifikation
  • SKUs: MC-40
Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-40-fixture-carrier
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink supports
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-19 31 17 13
  • OmniClassTitelLavatory Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit