Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

Google-Übersetzung,
Bodenmontierter Spülbeckenträger der MIFAB® MC-62-Serie mit zwei lackierten 2" x 1" x 1/8" dicken Baustahlpfosten mit 3" x 4 ½" geschweißten Stahlfüßen und lackierter Gusseisenarmatur ohne Nabenablauf und Entlüftung Verbindung (jeweils Größe angeben). Komplett mit Frontplatte aus lackiertem Gusseisen, einstellbarem ABS-Nippel mit konischem 8-Zoll-Gewinde und integrierter Prüfkappe, Neopren-Schüsseldichtung, Befestigungsmaterial, Gewindestangenschutz und polierten, verchromten Überwurfmuttern.
Spezifikation
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit