Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

Google-Übersetzung,
Die flexiblen Gummikupplungen der MIFAB® MI-FLEX-CL-Serie werden aus einer Neoprenmischung hergestellt, die die Anforderungen von ASTM C-564 und Edelstahlklemmen der Serie 300 erfüllt, die mit 5/16-Zoll-Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 300 festgezogen werden. Die flexiblen Kupplungen der MI-FLEX-CL-Serie sind nach ASTM-Standard 1173-2010 und CSA-Standard B602-2016 getestet und zertifiziert und bei IAPMO Alle Modelle gelistet und im National Plumbing Code of Canada und den relevanten kanadischen Standards und Bären gelistet das cUPC-Konformitätszeichen.
Spezifikation
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeFlexible Rubber Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Klassifizierung23 33 43
  • Format2014TitelFlexible Connectors
  • OmniClassNummer23-27 49 13
  • OmniClassTitelFlexible Pipe Couplings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit