Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-HUB-ARC Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC Repair No Hub Coupling

Google-Übersetzung,
Abgeschirmte Reparaturkupplungen der MIFAB®-Serie MI-HUB-ARC werden mit Dichtungen hergestellt, die aus einer Neoprenmischung hergestellt sind, die die Anforderungen von ASTM C-564 erfüllt und in einer Abschirmung aus Edelstahl vom Typ 300 untergebracht ist. Zwei Klemmen aus Edelstahl Typ 300, die mit 5/16-Zoll-Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 300 festgezogen werden, umgeben die Abschirmung, um die Dichtungskraft bereitzustellen. Die abgeschirmten Reparaturkupplungen der MI-HUB-ARC-Serie sind nach ASTM-Standard 1173-2010 und CSA-Standard B602-2016 getestet und zertifiziert und bei IAPMO gelistet. Alle Modelle sind im National Plumbing Code of Canada und den relevanten kanadischen Standards aufgeführt tragen das cUPC-Konformitätszeichen. Nicht konstante Temperaturbewertung ist 140 F.
Spezifikation
  • SKUs: MI-HUB-ARC-33, MI-HUB-ARC-43, MI-HUB-ARC-44, MI-HUB-ARC-55, MI-HUB-ARC-66, MI-HUB-ARC-64, MI-HUB-ARC-88, MI-HUB-ARC-1010, MI-HUB-ARC-1212
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-hub-arc-33-repair-no-hub-coupling
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeRepair Shielded Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit