Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer
MIFAB

STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer

Google-Übersetzung,
Der Siebtyp „Y“ aus duktilem Gusseisen muss der Klasse 125 angehören und ANSI B16.1 entsprechen, und sowohl das Gehäuse als auch die Zugangsabdeckung müssen aus duktilem Gusseisen A536 65-45 12 bestehen. Das Ventil muss mit einem Ablass/Ausblas geliefert werden -Off-Anschluss mit Verschlussstopfen aus Sphäroguss. Das integrierte Sieb muss zur Reinigung zugänglich sein, ohne das Gerät aus der Leitung zu entfernen.
Spezifikation
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG, STR2.50-IRON-FLG, STR3.00-IRON-FLG, STR4.00-IRON-FLG, STR6.00-IRON-FLG, STR8.00-IRON-FLG, STR10.00-IRON-FLG
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstr-di-ductile-iron-flanged-strainer
  • ProduktfamilieBEECO (Backflow Valves)
  • ProduktgruppeOther Backflow Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit