Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPER-1300-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-1300-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

Google-Übersetzung,

Der MIFAB® SUPER-1300-O Gravity Oil Interceptor mit 1.300 US-Gallonen Flüssigkeitshaltekapazität hat eine eingeschränkte lebenslange Garantie und wird in den USA aus nahtlosem, rotationsgeformtem Polyethylen hoher Dichte mit einer gleichmäßigen Wandstärke von 3/8 Zoll hergestellt. Interceptor ist für die ober- oder unterirdische Installation konzipiert und umfasst ein verstellbares Deckelsystem, Zugang zur Probenöffnung, eine tiefe Siegelfalle, die durch einen Deckel abgedeckt ist, einen internen Luftentlastungs-Bypass, eine einstellbare Ölablassbaugruppe (1 1/2″ IPS) auf jeder Seite, doppelte Entlüftungsanschlüsse (3″ IPS) auf jeder Seite, kalibrierte Drosselblende aus Edelstahl (interne Durchflussregelung), Sockel für Stütz- und Bodenmontage und 4″ Einlass- und Auslassanschlüsse ohne Nabe. Mit Stahl ummantelte Verbunddeckel bieten einen wasser-/gasdichten Verschluss und haben ein Minimum von 20.000 LB. Belastbarkeit – in Übereinstimmung mit den Belastungsanforderungen von AASHTO H20. Das hochdichte Polyethylenmaterial ist PE 3135 von Dow 9.39 mit einer Dichte von 0,939 g/cm3. Für den Innen-/Außenbereich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUPER-1300-O
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeOil Interceptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameTraps and strainers
  • UNSPSCCode401425
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-27 37 13
  • OmniClassTitelOil Traps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit