Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T3000-PB-13 Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Google-Übersetzung,

Die Kanäle der Serie T3000-PB-13 von MIFAB® sind 39,4 Zoll (1000 mm) lang mit einer Innenbreite von 12 Zoll (300 mm) und einem Radiusboden. Verbindungskanalabschnitte bestehen aus hochfestem glasfaserverstärktem Polyester (GFK) und sind in nicht geneigten (neutralen) Kanälen erhältlich. Jeder Kanal wird mit einer verzinkten Randschiene geliefert. Richtungswechselkanäle an neutralen Standorten verfügbar.

Als Zubehör sind Installationsgeräte, Kunststoff-Endkappen/Auslaufkappen, Auffangwannen und Bodenabläufe erhältlich. Roste (separate Spezifikationsblätter) sind in der Belastungsklasse AE in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Roste verwenden den patentierten „Clipfix“-Verschlussmechanismus.

Technische Spezifikation
  • Referenznummert3000-pb-13
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit