| FDV13 | Set aus zwei Einzelfenstern mit Dreh-Kippfunktion und zwei Fenstern (verglast oder nicht) Dieses Set besteht aus zwei Einzelfenstern mit Dreh-Kipp-Funktion, begleitet von Feste Schweller verkörpern Innovation und Ästhetik Bereich Tischlerei. Hergestellt von Minco, einem Maßstab auf dem Gebiet der Aluminium-Holzschreinerei. Dieses Set vereint die Wärme und Authentizität von Holz mit der Robustheit und Haltbarkeit von Aluminium. Jedes Fenster hat einen Flügel, der einen Panoramablick nach draußen bietet, während das Das Dreh-Kipp-System ermöglicht eine effiziente und individuell anpassbare Belüftung Bedürfnisse. Die feste Fensterbank, ob glasiert oder unglasiert, rundet das Ganze ab Bietet zusätzliches Licht und sorgt gleichzeitig für ein einheitliches und elegantes Aussehen ästhetisch. Einflügelige Fenster bieten eine visuelle Einfachheit, die zu einer Vielzahl von Zwecken passt architektonischen Stilen, während die Wahl zwischen glasierten und unglasierten Brüstungen möglich ist Sie können mit Licht und Texturen spielen, um einzigartige Kompositionen zu schaffen. Die Verbindung von Holz und Aluminium bietet auch unbestreitbare architektonische Vorteile Vorteile. Holz sorgt für eine warme, organische Note, während Aluminium dafür sorgt Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreundlichkeit sorgen für optimale Langlebigkeit und Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|
Belgien | Guadeloupe | Neukaledonien |
Frankreich | Martinique | |
Luxemburg | Sankt Lucia | |
Schweiz |