FTV09 | Doppelte französische Tür mit Dreifachverglasung und 2 robusten Flügeln
...Das französische Fenster mit Dreifachverglasung ist eine der auffälligsten Hybrid-Öffnungen.
Im Inneren fügt sich ein gerades Profil problemlos in moderne Wohnräume ein. Äußerlich schließt sein Profil mit dem des Rahmens ab, um eine ästhetische Kontinuität zu gewährleisten. Wie alle französischen Öffnungen kann es in alle Arten von Einzel- oder Gemeinschaftswohnungen, ob neu oder renoviert, integriert werden und lässt sich problemlos an jede Struktur (Holzrahmen, Ziegelstein usw.) anpassen. Sie können mit einem Cremone-Schloss für Servicezwecke, Untermauerungen usw. ausgestattet werden.
Diese schlanken Profile optimieren den Licht- und Solargewinn und fördern das Wohlbefinden im Wohnraum. Es ist die beste Kombination: Umwelt, Leistung, Komfort und Einsparungen.
• Neuer Rahmen für Auskleidung von 60 bis 206 mm.
• Ruhende, vollständige Entfernung oder Renovierung.
• Möglichkeit des Verschlusses mit einem innenliegenden Monoblock-Rollladen, Halbsturz oder BSO.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|
Belgien | Guadeloupe | Neukaledonien |
Frankreich | Martinique | |
Luxemburg | Sankt Lucia | |
Schweiz |