Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 2-flügelig MS81

Minimalist Systems - Minimalistisches Schiebefenstersystem - 2-flügelig MS81

MS81 – Architektonischer Minimalismus in seiner schönsten Form

Das Schiebesystem MS81 verkörpert die Essenz des architektonischen Minimalismus.

Mit 99 % Glasfläche* trägt es Verglasungselemente mit einem Gewicht von über einer Tonne und zeichnet sich gleichzeitig durch ein außergewöhnlich schlankes Mittelprofil von nur 23 mm aus. Dieses Design maximiert die sichtbare Glasfläche und sorgt für raumhohe Transparenz und einen ungestörten Panoramablick. Vollständig in die Struktur eingelassen, bietet das MS81 eine klare, nahtlose Integration in die Architektur. Es kann Verglasungen bis zu 6 m × 3 m aufnehmen und gewährleistet so eine optimale Wärmedämmung. Zu den optionalen Funktionen gehören elektrische Verriegelung, Motorisierung und erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten, die Leistung, Sicherheit und minimalistisches Design vereinen. Das MS81 ist ideal für anspruchsvolle Projekte, bei denen Eleganz, technische Leistungsfähigkeit und maximales Tageslicht im Vordergrund stehen. *Für ein 2-flügeliges Schiebesystem mit den Maßen 4000 mm (B) × 2500 mm (H). „Eine Welt, die Kunst und Technik als getrennt betrachtet, sieht nicht, was sie bedeuten.“ „die Welt als Ganzes.“ – Edmund Happold

Spezifikation
    • Technische Daten – MS81 (Minimalistische Systeme)

    Maximale Abmessungen

    Höhe: bis zu 6.000 mm

    Breite: unbegrenzt

    Maximale Glasfläche pro Flügel: 19 m² (mögliches Format: 6.000 × 3.210 mm)

    Maximales Flügelgewicht: 1.200 kg

    Anzahl der Laufschienen: unbegrenzt

    • Wärmeleistung (für ein 2-flügeliges Schiebesystem)

    Wärmedurchgangskoeffizient (Uw): 1,4 W/m²K

    Glaswärmedurchgangskoeffizient (Ug): 1,0 W/m²K

    • Oberflächen und Individualisierung

    Exklusives Individualisierungs- und Einlegesystem

    Komplett maßgeschneidertes Projekt mit einzigartigen Optionen

    Erhältlich in RAL-Lack, Struktur- und Eloxal-Beschichtungen

    • Umweltleistung und -beständigkeit

    Luftdurchlässigkeit: Klasse A4

    Wasserdichtheit: Klasse E7A

    Windbeständigkeit: Klasse VB3

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMinimalist-sliding-window-system-2-leaf-MS81
  • ProduktfamilieMinimalist sliding window system
  • ProduktgruppeMS81
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6000
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow walling systems
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit