Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
ReGea porcelain stoneware flooring
    Mirage

    ReGea porcelain stoneware flooring

    Google-Übersetzung,

    Feinsteinzeugoberflächen, inspiriert von sizilianischen Steinen, mit 63 % Recyclinganteil. Tradition und Innovation für nachhaltiges Design.

    Mit ReGea entwickelt Mirage seine nachhaltige ReSource-Kollektion weiter, indem 3 % Recyclingglas aus ausrangierten Photovoltaikanlagen verwendet werden. Ein Meilenstein in der Keramikinnovation, der die technischen Herausforderungen des industriellen Recyclings meistert und neue Maßstäbe in Sachen Ökoeffizienz setzt. ReGea ist zugleich eine Hommage an Sizilien: Feinsteinzeugoberflächen, inspiriert von den Natursteinen der Insel, werden mithilfe fortschrittlicher Technologien neu interpretiert und bieten so Materialtiefe, satte Farbtöne und authentische Details.


    Spezifikation
    • ReSource range stands out for its ability to integrate over 60% of

      materials from previous manufacturing processes, combining 36.8%

      selected raw materials with 48.6% regenerated resources and 11.6%

      thermally optimized elements.

      For the ReGea collection, the process is further enhanced by the

      integration of 3% recycled glass from decommissioned photovoltaic

      panels. This formula allows Mirage to maintain its high standards of quality

      and performance while minimizing the use of new natural resources.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit