Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Core DL
MMA

Core DL

Google-Übersetzung,
Core dient als zentrale Wärmeverteilung zu Heizkörpern. Durch die Zentralisierung der Verteilung, des Ausgleichs, der Anpassung und der Steuerung an einem Ort, um die Bereitstellung, Wartung und unbefugte Manipulation zu vereinfachen. Jede Heizungsanlage kann vom Kunden auf die spezifische Anzahl von Wärmestrahlern eingestellt werden, die in der Anlage installiert werden können. Core DL ist die Heizungsanlage für die vollständige Kontrolle des Durchflusses, unabhängig vom verfügbaren Druck. Dafür sorgt das staudruckunabhängige Ventil TOV. Heizkörper werden mit einer zentralen Betätigung über den Verteiler mit TOV und elektrischem Stellantrieb geregelt. Dies bietet sich an, wenn keine Einzelraumregelung erforderlich ist oder unbefugte Manipulationen an der Heizungsanlage vermieden werden sollen. Core DL kann auch in einer wassergeschützten Box geliefert werden. Die Größe der Box variiert je nach Anzahl der Wärmestrahler.
Spezifikation
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Technische Spezifikation
  • Referenznummercore_dl
  • ProduktfamilieCore
  • ProduktgruppeDL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit