Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Core L
MMA

Core L

Google-Übersetzung,
Core dient als zentrale Wärmeverteilung zu Heizkörpern. Durch die Zentralisierung der Verteilung, des Ausgleichs, der Anpassung und der Steuerung an einem Ort, um die Bereitstellung, Wartung und unbefugte Manipulation zu vereinfachen. Jede Heizungsanlage kann vom Kunden auf die spezifische Anzahl von Wärmestrahlern eingestellt werden, die in der Anlage installiert werden können. Core L ist die Heizungsanlage, wo nur die Regelung des Durchflusses über die Verteiler notwendig ist. Dies wird durch das statische Abgleichventil STV gewährleistet. Heizkörper können mit herkömmlichen Thermostatventilen und Thermostaten an den Heizkörpern geregelt werden. Core L kann auch in einer wassergeschützten Box geliefert werden. Die Größe der Box variiert je nach Anzahl der Wärmestrahler.
Spezifikation
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Technische Spezifikation
  • Referenznummercore_l
  • ProduktfamilieCore
  • ProduktgruppeL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit