Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
    Archiviert

    MMI Double Egress Door

    The MMI Double Egress Door is commonly used in areas where it is necessary for the door to open in opposite directions. Both of the panels are the same Hand. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 7/8" to 13 1/2" for Masonry & from 5 1/8" to 9 1/2" for Drywall.
    Spezifikation
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware . Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMMI_DE_D
    • ProduktfamilieExterior / Interior Double Door
    • ProduktgruppeDouble Egress
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit