Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fantastic Office Table 1800
Bombastik

Fantastic Office Table 1800

Google-Übersetzung,
Fantastic ist eine Serie klappbarer Tische. Dank der Aluminiumbasis sind sie sehr leicht. Standardmäßig sind sie mit einem weiß pulverbeschichteten Mast und einem Fuß aus poliertem Aluminium ausgestattet. Sie sind in Größen von 700 x 700 bis 900 x 2300 mm erhältlich und haben eine Höhe von 720 mm inklusive Aufsatz. Die Oberseite besteht aus 22 mm MDF mit weißem Laminat und passender ABS-Kanteneinfassung. Die Tische sind verknüpfbar, sodass Sie mehrere Tische zu einem großen verbinden können. Fantastic ist von der schwedischen Regierung (FMV) als Lieferant zugelassen. Sie können Ihren Tisch auch personalisieren. - Wir lackieren den Sockel in fast jeder RAL-Farbe nach Ihren Wünschen. - Sie können farblich abgestimmte Räder verwenden. - Wir können sie in jeder gewünschten Höhe und Länge (max. 2300 mm) herstellen. - Bei Tischplatten arbeiten wir mit allen gängigen Materialien. Wir haben verschiedene Formen und Profile zur Auswahl, und wir sind auch in der Lage, die Tischplatten nach Ihren spezifischen Zeichnungen oder Anforderungen herzustellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Bombastik Attitude. Einstellung von: Taglio Montana.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer141004
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeFantastic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit