Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Google-Übersetzung,
Electra ist eine Serie von Designmöbeln, die sich dank ihres attraktiven Designs perfekt in jede öffentliche Umgebung, zB Lobby oder Wartezimmer, einfügt. Die Sofas haben einen hohen Komfort und geben dem Rest des Raums Wärme. Optionen: Electra ist erhältlich als: Sessel, 2-Sitzer-Sofa und 3-Sitzer-Sofa. Ebenfalls erhältlich in der Electra-Serie ist ein Couchtisch. Stahldetails in Chrom oder Silber.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21383
  • ProduktfamilieEasy chairs / sofas
  • ProduktgruppeElectra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)670
  • Tiefe (mm)770
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEasy chairs
  • Klassifizierung12 52 19
  • Format2014TitelUpholstered Seating
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit