Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Effinity93® High Efficiency Gas Fired Unit Heater
Modine

Effinity93® High Efficiency Gas Fired Unit Heater

Google-Übersetzung,

Die neue Effinity93-App von Modine ist ein kostenloser Kosteneinsparungsrechner für iOS- und Android-Telefonplattformen und Tablets. Die mobile App ist ein interaktives Tool, das die Amortisation und Energieeinsparungen berechnet, die mit der Installation der Effinity93-Brennwertgeräteheizung verbunden sind.

Die App (erhältlich in GooglePlay und iTunes) ist ideal für Auftragnehmer und Ingenieure, die für die Spezifikation von HLK-Geräten für Projekte jeder Größe verantwortlich sind. Durch die Eingabe einfacher Baustellendaten in den intuitiven Rechner können Benutzer Produkte mit unterschiedlicher Effizienz vergleichen, um jährliche Kosteneinsparungen, ROI und Umweltvorteile zu ermitteln. Die Ergebnisse können mit einem einfachen Klick gespeichert, per E-Mail versendet und ausgedruckt werden.

Effinity93 Hocheffiziente Lufterhitzer

Die neuen Effinity93-Gebläseeinheiten (Modell BTC) von Modine sind die einzigen hocheffizienten gasbefeuerten Brennwertheizgeräte auf dem heutigen Markt mit einer Gebläseoption! Diese Modelle basieren auf der gleichen erfolgreichen Plattform wie die Modell-PTC-Propellereinheitsheizungen und bieten dieselben großartigen Funktionen mit der Anwendungsflexibilität einer Gebläseeinheitsheizung:

  • Drei Modellgrößen von 215.000 bis 310.000 Btu/h bieten unübertroffene Anwendungsflexibilität, um die gängigsten Größen von Gebläseeinheiten abzudecken.
  • Die Leistung des Gebläseluftstroms entspricht BTS-Einheiten ähnlicher Größe, mit einem Lufttemperaturanstiegsbereich von 40 °F bis 70 °F, der für alle Modellgrößen verfügbar ist.
  • Hergestellt in den USA in unserem Werk in Buena Vista, VA.
Der Effinity93 (Modell PTC) von Modine ist der effizienteste gasbefeuerte Lufterhitzer in Nordamerika. Mit zehn verfügbaren Modellen – von 55.000 bis 310.000 BTU/h – die alle mit einem Wirkungsgrad von 93 % arbeiten, wird der Effinity93 die Energiekosten durch einen geringeren Gas-/Propanverbrauch drastisch senken. Jede Einheit reduziert den CO2-Ausstoß um etwa 13 % im Vergleich zu Heizgeräten vergleichbarer Größe.

Mit dem Effinity93 werden Ihnen die folgenden Funktionen zugesichert:

  • Die exklusive Conservicore™-Technologie von Modine widersteht saurem Kondensat
  • Entwickelt für Bauunternehmer: schnellere Installation und niedrigere Installationskosten
  • Alle Effinity93-Boxgrößen entsprechen einem entsprechenden HDS- oder PTS-Modell
  • Das standardmäßige Contractor Convenience Package ermöglicht eine einfache Konnektivität und Fehlerbehebung
  • Optionaler fingersicherer Lüfterschutz für den Betrieb bei niedrigen Montagehöhen
  • HERGESTELLT IN DEN USA
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodine-ptc
  • ProduktfamilieUnit Heaters
  • ProduktgruppeCommercial HVAC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit