Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Concept Stehleuchte

Unique ref.: Concept_Floor_Lamp
Marke: Molto Luce
Produkt Familie: Lighting
Produkt Gruppe: Floor Lamp
Breite (mm): 672
Höhe (mm): 2077
Tiefe (mm): 131
Publishing Datum: 2021-02-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)

Concept ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte, welche stirnseitig angebracht wird und ohne Überhang den kompletten Arbeitsplatz normkonform und mit höchster Homogenität ausleuchtet.

Links, rechts oder doppelt
Die minimalistisch anmutende Leuchtenserie wurde speziell für die hohen Anforderungen einer effizienten Lichtstimmung moderner Einzel- sowie Doppelarbeitsplätze entwickelt. Durch die separate Steuerung lässt sich nur jener Bereich ausleuchten, welcher gerade benötigt wird und ermöglicht so eine besonders nachhaltige und energiesparende Beleuchtungslösung.

Homogen auf ganzer Fläche
Die Stehleuchte Concept sorgt durch ihre Platzierung an der Stirnseite des Schreibtisches auch ohne Überhang für eine beeindruckend homogene Ausleuchtung des kompletten Arbeitsplatzes. Ermöglicht wird diese Gleichmäßigkeit durch asymmetrische Reflektoren, die mit einer Mikrofacettierung versehen sind. Diese lenken das Licht gezielt auf den Arbeitsplatz und sorgen so für einen absolut blendfreien Sehkomfort.
Die Kombination dieser Technologie mit der Exaktheit der Lichtverteilung, ist durch Molto Luce geschützt und bringt eine perfekte Entblendung mit UGR<16 ins Büro.
Concept ist die erste Stehleuchte am Markt, welche derartige Anforderungen normkonform erfüllt.

Angenehme Büroatmosphäre intelligent gesteuert
Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 30:70 erzeugen die modernen Leuchten der Concept Serie nicht nur eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung, sondern schaffen zudem eine angenehme Büroatmosphäre. Für eine individuelle Bedienung ist Concept in vier verschiedenen Steuerungsvarianten verfügbar: Als schaltbare Version, als Version mit Taster zum einfachen dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern und als Motion Swarm Version mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion.

Die bequeme tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und die intelligente Schwarmfunktion regeln einen sparsamen Energieverbrauch und liefern eine permanent komfortable Lichtstimmung am Arbeitsplatz oder im gesamten Raum. Die automatischen Funktionen lassen auf das Wesentliche konzentrieren und legen so die essenzielle Grundrundvoraussetzung für effizientes Arbeiten.

Funktaster
Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

USB-Buchse
Die Concept verfügt über einen hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet.

Erhältlich ist Concept als Stehleuchte in den Farben Schwarz und Weiß. Das stark reduzierte Design der minimalistischen T-Form integriert sich elegant in anspruchsvolle Büroarchitektur


Material 1: Aluminium
Material 2: Acrylic
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria
Gewicht (kg): 10.463

BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Bodenleuchten
IFC Klassifikation: Lamp
UNSPSC Name: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC Code: 3911
Uniclass 1.4 Code: JV5
Uniclass 1.4 Beschreibung: General lighting
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass-Nummer: 23-35 45 15
OmniClass-Bezeichnung: Lamps
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®