Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Lens Stehleuchte

Unique ref.: Lens_Floor_Lamp
Marke: Molto Luce
Produkt Familie: Lighting
Produkt Gruppe: Floor Lamp
Publishing Datum: 2021-02-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)

Einzel-, Doppel-, Dreifach- oder Vierfacharbeitsplatz
Lens meistert mit seinen verschiedenen Varianten alle Herausforderungen der anspruchsvollen Bürobeleuchtung. Die stark minimalistische Leuchtenserie ist wahlweise als Steh- oder Pendelleuchte verfügbar. 

Präzise Lichtlenkung
Eine perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen.

Arbeitsatmosphäre auf den Punkt gebracht
Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bietet diese moderne Leuchtenserie die erforderliche Abstrahlcharakteristik zur Arbeitsplatzbeleuchtung. Für eine individuelle Bedienung ist Lens in drei unterschiedlichen Steuerungsvarianten verfügbar: Als Taster für einfaches Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern und als Motion Swarm Version mit Tageslicht-, Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion. 

Die bequeme tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und die intelligente Schwarmfunktion regeln einen sparsamen Energieverbrauch und liefern eine permanent komfortable Lichtstimmung am Arbeitsplatz oder im gesamten Raum. Die automatischen Funktionen lassen auf das Wesentliche konzentrieren und legen so die essenzielle Grundrundvoraussetzung für effizientes Arbeiten.

Funktaster
Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

USB-Port
Lens F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigem Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden.

Erhältlich ist Lens in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium eloxiert.
Durch die hohe Varianz und das schlanke Design schmiegt sich diese High-End Leuchte perfekt in jede Büroarchitektur.

LENS STEHLEUCHTE 

  • aus stranggepresstem Aluminiumprofil
  • Schwarz, Weiß und natur eloxiert
  • Linsenoptik mit Entblendungsraster
  • Ausstrahlwinkel für Doppelarbeitsplatz und Einzelarbeitsplatz
  • Lichtaustritt direkt/- indirekt
  • UGR <16
  • IP20  ohne Bodenplatte


Material 1: Aluminium
Material 2: Plastic
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria

BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Bodenleuchten
IFC Klassifikation: Lamp
UNSPSC Name: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC Code: 3911
Uniclass 1.4 Code: JV5
Uniclass 1.4 Beschreibung: General lighting
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass-Nummer: 23-35 45 15
OmniClass-Bezeichnung: Lamps
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®