Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

MOVA S Phasenschiene

Unique ref.: MOVA_S_TRACK
Marke: Molto Luce
Produkt Familie: Lighting
Produkt Gruppe: Track luminaire
Breite (mm): 67
Höhe (mm): 131
Tiefe (mm): 96
Publishing Datum: 2021-02-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)

Zehn Millionen Möglichkeiten, Modernste Technik & Klares Design
Unsere flexible Strahler-Plattform setzt Maßstäbe.

Der frei konfigurierbare Strahler bringt Varianten-Vielfalt, höchste Flexibilität und maximale Nachhaltigkeit aus nur einem Strahlerkopf. Auf diese Weise kann MOVA perfekt an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden, ohne das Erscheinungsbild der jeweiligen Architektur verändern zu müssen. Dies ermöglicht eine ressourcenschonendere Beleuchtungslösung.

Optiken
Neben dem Basic-Reflektor mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, überzeugt unser High Efficiency Reflektor durch eine gesteigerte Effizienz von bis zu ~97%. Eine Linse sorgt für ein homogenes, perfekt gerichtetes Lichtbild ohne Streulicht und bringt somit die idealen Eigenschaften für Akzentuierungen mit sich. Einen verbesserten Farbwiedergabewert, perfekte Entblendung und ein einzigartiges Kalt-/Warmerscheinungsbild erzielt der Dark Reflektor.

Zubehör
Verschiedenste Accessoires ermöglichen eine noch bessere Entblendung, sowie zusätzliche Lichtszenarien für Spezialanwendungen. Die Glasabdeckung schützt Reflektor und Lichtquelle gegen Staub, das Wabenraster kombiniert perfekte Entblendung mit bestmöglicher Effizienz, die „Softener Lens“ schafft eine weichere Lichtstimmung und die „Spread Lens“ erzeugt ein elliptisches Lichtbild.

Optionale Technologien

Mit Dim2Warm kann das Dimmverhalten einer LED an jenes einer Glühbirne angeglichen werden.


Die vier Optiken in Kombination mit zehn Lichtfarben und weiterem Zubehör sowie neuesten Technologien machen Mova zu einer beeindruckenden Strahler-Plattform aus rund zehn Millionen Möglichkeiten.

  • Systemleistung: 8-20W
  • Leuchtmittel: LED
  • Dimmbarkeit: DALI, Smart Bluetooth, Bluetooth, Casambi, On/Off
  • Durchmesser: 67mm
  • Höhe: 95mm
  • Länge: 170mm
  • Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II


Material 1: Aluminium
Material 2:
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria
Gewicht (kg): 0.4

BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
IFC Klassifikation: Lamp
UNSPSC Name: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC Code: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 Beschreibung: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 Beschreibung: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Beschreibung: Luminaires, lighting track and lighting accessories
NBS Reference Code: 49
NBS Reference Beschreibung: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass-Nummer: 23-35 45 15
OmniClass-Bezeichnung: Lamps
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®