Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

System 01.1 Stehleuchte

Unique ref.: System011_floor_lamp
Marke: Molto Luce
Produkt Familie: Lighting
Produkt Gruppe: Floor Lamp
Breite (mm): 319
Höhe (mm): 2072
Tiefe (mm): 579
Publishing Datum: 2021-02-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)

Die Leuchtenserien System 01 und System 02, welche als Pendel- & Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Ergänzend ist System 01 auch als Wandleuchte verfügbar. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit 2-Stufen-Schalter, dimmbarem Taster oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

SYSTEM01.1 STEHLEUCHTE 

  • Aus stranggepresstem Aluminiumprofil
  • mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung
  • Lichtaustritt direkt/- indirekt
  • UGR <19
  • IP20



    Material 1: Aluminium
    Material 2: Acrylic
    Designed in: Austria
    Hergestellt in: Austria
    Gewicht (kg): 11.37

    BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Bodenleuchten
    IFC Klassifikation: Lamp
    UNSPSC Name: Lighting Fixtures and Accessories
    UNSPSC Code: 3911
    Uniclass 1.4 Code: JV5
    Uniclass 1.4 Beschreibung: General lighting
    Uniclass 2015 Code: EF_70_80
    Uniclass 2015 Beschreibung: Lighting
    CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
    CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
    OmniClass-Nummer: 23-35 45 15
    OmniClass-Bezeichnung: Lamps
    Dieses Produkt ist verfügbar in:
    Europe
    • Åland Islands
    • Albania
    • Andorra
    • Austria
    • Belarus
    • Belgium
    • Bosnia and Herzegovina
    • Bulgaria
    • Croatia
    • Cyprus
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Estonia
    • Faroe Islands
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Gibraltar
    • Greece
    • Guernsey
    • Hungary
    • Iceland
    • Ireland
    • Isle of Man
    • Italy
    • Jersey
    • Latvia
    • Liechtenstein
    • Lithuania
    • Luxembourg
    • Macedonia (FYROM)
    • Malta
    • Moldova
    • Monaco
    • Montenegro
    • Netherlands
    • Norway
    • Poland
    • Portugal
    • Romania
    • Russia
    • San Marino
    • Serbia
    • Slovakia
    • Slovenia
    • Spain
    • Svalbard and Jan Mayen
    • Sweden
    • Switzerland
    • Ukraine
    • United Kingdom
    • Vatican City

    BIMobject®