Unique ref.: | achat-10_through-ventilation_7066161_nl |
---|---|
Marke: | BMI Monier Netherlands |
Produkt Familie: | Pitched Roof Tile System |
Produkt Gruppe: | Achat 10 |
Breite (mm): | 280 |
Höhe (mm): | 450 |
Publishing Datum: | 2020-04-29 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Technische Beschreibung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/monier-nl/product/achat-10_through-ventilation_7066161_nl
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 4.4 |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Dachelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Roof |
UNSPSC Name: | Roofing materials |
UNSPSC Code: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L5211 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-82-18 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_90_93_14 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Clay tile roof slope ventilation fittings |
NBS Reference Code: | 80-82-18 |
NBS Reference Beschreibung: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass-Nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Name | Wert |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®