Unique ref.: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Marke: | BMI Monier Netherlands |
Produkt Familie: | Pitched Roof Tile System |
Produkt Gruppe: | Belmont |
Breite (mm): | 326 |
Höhe (mm): | 465 |
Tiefe (mm): | 58 |
Publishing Datum: | 2019-01-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Muster (Modell) |
Produktbeschreibung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Technische Beschreibung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: | France |
Gewicht (kg): | 4.1 |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Dachelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Roof |
UNSPSC Name: | Roofing materials |
UNSPSC Code: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L521 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Code: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Roofs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Code: | 80-72-13 |
NBS Reference Beschreibung: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass-Nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Name | Wert |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®