Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design
Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design

    Arbor Accent Olympic Fire Pit Table – 2 Inch Horizontal Wood Design

    Google-Übersetzung,

    Der Arbor Accent Feuertisch vereint Eleganz und Funktionalität in harmonischer Harmonie. Mit viel Liebe zum Detail gefertigt, wertet dieses exquisite Outdoor-Herzstück Ihren Außenbereich auf. Das Aluminium- oder Stahlgehäuse sorgt für Langlebigkeit und Stabilität, während die schönen Akzente aus thermisch modifiziertem Holz natürliche Wärme und Eleganz verleihen. Die minimalistischen Linien und die edlen Oberflächen machen ihn zu einem Blickfang für anspruchsvolle Designer und Hausbesitzer. Ob gemütliches Beisammensein oder ruhiger Abend – die Wärme und Atmosphäre des leistungsstarken Crossfire-Brennersystems schaffen eine einladende Atmosphäre, die Ihre Gäste begeistern wird. Der Arbor Accent Feuertisch ist mehr als nur ein Möbelstück; er lädt zu einem einzigartigen, handgefertigten Erlebnis ein.

    Spezifikation
      • BTUs: Up to 470,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild Steel and Thermally Modified Wood
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating and Various Wood Finishes
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover and 4 drink shelves
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarbor-accent-olympic-steel-fire-pit-table-2-inch-horizontal-wood-design
    • ProduktfamilieSteel and Wood Accent Fire Pits
    • ProduktgruppeRectangular
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit