Küchenmischer mit Absenkautomatik, Spülmaschinenventil und C-Auslauf. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Energieklasse C. Chrom. RSK 8318197 LVI 6261200 242151 Soft-PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Chrom. RSK 8318199 NRF 4290175 In der heutigen Familie ist die Küche ein Raum für Geselligkeit und Kreativität. Eine moderne Küchenarmatur muss gut aussehen, perfekt funktionieren und eine ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit, deshalb bietet Mora Cera die Dinge, die sich jeder in seiner Küche wünscht: Aufmerksamkeit und Qualitätszeit.
Spezifikation
ESS (Energy saving system).
Ceramic cartridge with soft closing function.
Adjustable flow control and temperature limiter.
Eco (energy and water saving aerator 9 l/min).
Soft PEX® hoses.
Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included.
With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water.
Hole diameter Ø32-37 mm.