Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Google-Übersetzung,
Küchenmischer mit niedrigem Auslauf, Absenkautomatik und Eco-Funktion. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Soft PEX® Schläuche mit 3/8". Chrom. RSK 8318201 NRF 4290178 Die Küche ist in der heutigen Familie ein Raum für Geselligkeit und Kreativität. Eine moderne Küchenarmatur muss gut aussehen, perfekt funktionieren und eine ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit.Deshalb bietet Mora Cera die Dinge, die sich jeder in seiner Küche wünscht: Aufmerksamkeit und Qualitätszeit.
Spezifikation
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer245000
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit