Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    Google-Übersetzung,

    Das ist MORA INXX II PULLOUT. Ein praktischer, funktionaler Mixer mit klarem Design und ausziehbarem Sprühkopf. MORA PULLOUT sind so konzipiert, dass sie Ihren Lebensstil ergänzen und gleichzeitig den Warmwasserverbrauch reduzieren. Hundert Jahre Leidenschaft, Handwerkskunst und Tradition haben unser ikonisches Design zu einem Wassererlebnis der Weltklasse gemacht.

    Durch die Kombination einer langlebigen Chromoberfläche und einer weichen Designsprache verleiht der ausziehbare Wasserhahn INXX II ein Gefühl von Luxus und Eleganz in der Küche. Die Armatur verfügt über eine ausziehbare Handbrause mit der Möglichkeit, zwischen einem normalen Wasserstrahl und einer Brause umzuschalten. Der Bach normalisiert sich wieder, wenn das Wasser abgestellt wird.

    Chrom. Art.-Nr.: 272031.CA RSK: 8312034 NRF: 4290558

    Mit einem robusten matten Schwarzton und einem gepaarten Rückenausdruck trägt INXX II soft zu einer luxuriösen und eleganten Küche bei. Die Armatur verfügt über eine ausziehbare Handbrause, die zwischen einem normalen Wasserstrahl und einer Brause umgeschaltet werden kann. Wenn das Wasser abgestellt wird, stellt sich der Strahl automatisch auf die Standardeinstellung zurück.

    Matt-schwarz. Art.-Nr.: 272031.12CA RSK: 8312035 NRF: 4290559



    Spezifikation
      • Ceramic cartridge
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 6 l/min at 200–600 kPa)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272031
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeINXX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)388
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit