Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und seiner starken Persönlichkeit setzt der scharfe Küchenmischer INXX II ein stilvolles, zeitgemäßes Statement in Ihrer Küche. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Kollektion INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrom Art.-Nr. 272051.CA RSK 8311245 NRF 4290501 Mattschwarz Art.-Nr. 272051.12CA RSK 8311246 NRF 4290502 Mattweiß Art.-Nr. 272051.22CA RSK 8311247 NRF 4290503 Mattgrau Art.NO 272051.44ca RSK 8311248 NRF 4290504 Polished Messing Art.NO 272051.60CA RSK 8311249 NRF 4290505 BISEMED METHED ART.NO: 272051.62CA RSK 8311251 NRF 4290506.



    Spezifikation
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm




    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272051
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)306
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.468
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit