Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen mattschwarzen Oberfläche und seiner starken Persönlichkeit setzt der INXX II scharfe Küchenmixer ein stilvolles, zeitgemäßes Statement in Ihrer Küche. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Kollektion INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrome Art.NO 272071.CA RSK 8311253 NRF 4290508 Matt Black Art.NO 272071.12CA RSK 8311254 NRF 429050909 Matt White Art. CA RSK 8311257 NRF 4290513 Messing gebürstet Art.-Nr. 272071.62CA RSK 8311258 NRF 4290514 Nickel gebürstet Art.-Nr. 272071.76CA RSK 8311259 NRF 4290515




    Spezifikation
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272071
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)306
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.468
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit