Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und seiner starken Persönlichkeit setzt der scharfe Küchenmischer INXX II ein stilvolles, zeitgemäßes Statement in Ihrer Küche. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Kollektion INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrom Art.-Nr. 272081.CA RSK 8311275 NRF 4290532 Mattschwarz Art.-Nr. 272081.12CA RSK 8311277 NRF 4290533 Mattweiß Art.-Nr. 272081.22CA RSK 8311278 NRF 4290534 Matt Grey Art.NO 272081.44ca RSK 8311279 NRF 4290535 Polished Messing Art.NO 272081.60CA RSK 8311280 NRF 4290536 BISEMED BRASSGESTELLT: 272081.6.6.



    Spezifikation
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-standard EN1717




    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272081
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)505
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit